시스템 참조
공작물 적재용 그리퍼
스위블 및 회전 모듈 | 시스템 솔루션 | 기계 및 플랜트 엔지니어링 | 금속 | 가공
        도전과제
      
이와 같은 사용의 예로는 공작 기계(밀링 머신)의 내부 하역 및 적재에 관한 것입니다. 특히 설치 공간이 매우 좁아서 가공 공간의 외부에서 공작물을 전달해야 했습니다.
        해결책
      
이 문제는 서보 전동식으로 작동하는 적재 Z 스트로크와 공압식으로 구동되는 중간 위치가 있는 선회 유닛으로 해결되었습니다. 또한 호스 없는 통합형 공기 관통부에 의해 간섭 윤곽이 적어졌습니다.
        하이라이트 및 기술 데이터
      
 IP40 IP40
 공압식 공압식
 외부 그립 외부 그립
 선회 각도를 조절할 수 있음 선회 각도를 조절할 수 있음
 스프링용 접지력 안전 장치 스프링용 접지력 안전 장치
                기술 데이터
              
| 동력 종류 | PNEU | 
| 최대 파지력 | 6400 [N] | 
| 그리핑 컨셉 | KRAFT | 
| 그리핑 스프링 | FED | 
| 최대 스트로크 | 20 [mm] | 
| IP 등급 | IP40 | 
| 시스템 중량 | 70 [kg] | 
| 최대 공작물 중량 | 8 [kg] | 
| 최대 공작물 온도 | 80 [°C] |